Kegelrollenlager-Satz 302..-XL-DF, X-Anordnung

Kegelrollenlager-Satz 302..-XL-DF, X-Anordnung
  • Mengenrabatt
Kegelrollenlager-Satz 302..-DF, X-Anordnung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
30212-XL-DF-A75-110
30212-XL-DF-A100-140
30222-XL-DF-A250-300
30224-XL-DF-A230-280
30226-XL-DF-A250-300
30228-XL-DF-A250-300
30228-XL-DF-A420-470
30230-XL-DF-A280-330
30232-XL-DF-A280-330
30234-XL-DF-A280-330
30236-XL-DF-A250-300
30240-XL-DF-A350-400
30240-XL-DF-A550-600
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Thermische Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Breite über Innenringe [2B]
(mm)
Breite über Außenringe [2T]
(mm)
Lagerluft Gewicht
(kg)

95.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 11060210000246000750042504447,5A75-110 µm1,9
-

95.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 11060210000246000750042504447,5A100-140 µm1,9
-

748.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 200110640000840000395022607682A250-300 µm10,9
-

820.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 215120670000890000365021108087A230-280 µm13
-

1,058.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 230130720000940000340019208087,5A250-300 µm14,601
-

1,322.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2501408400001120000310017008491,5A250-300 µm18,3
-

1,322.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2501408400001120000310017008491,5A420-470 µm18,3
-

1,761.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2701509400001260000265015709098A280-330 µm22,9
-

2,225.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 290160108000015700002650134096104A280-330 µm29,3
-

3,093.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3101701190000162000025001320104114A280-330 µm35,3

4,356.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3201801230000170000024201250104114A250-300 µm37

6,780.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3602001540000212000021401070116128A350-400 µm52,9

6,780.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3602001540000212000021401070116128A550-600 µm52,9

Loading...

  1. 1

Technischer Support