Kegelrollenlager K-Series

Kegelrollenlager K-Series
  • Mengenrabatt
Kegelrollenlager K-Series, in Zollabmessungen, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K64450-64700-XL
K72200-72487
KHM220149-HM220110
KJHM522649-JHM522610
KJM511946-JM511910
KJM822049-JM822010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Breite des Innenringes [B]
(mm)
Höhe Außenring
(mm)
Breite des Lagers [T]
(mm)
Gewicht
(kg)

182.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 177,8114,3285000395000455041,27530,16241,2753,516

96.66 €

1000 4 Arbeitstage 123,82550,8135000150000600032,79125,436,5122,003

115.83 €

1000 4 Arbeitstage 156,97599,97525000041000042504234422,893

286.95 €

1000 4 Arbeitstage 18011032000051000037504638474,6

71.32 €

20000 4 Arbeitstage 1106511900016700064002822,5281,042

148.05 €

1000 4 Arbeitstage 16511018800030500040503526,5352,481

Loading...

  1. 1

Technischer Support