Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSCAA010-TV-HLE |
CSCAA015-TV-HLE |
CSCAA017-TV-HLE |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Grenzdrehzahl [n G] (1/min) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.42 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 34,925 | 25,4 | 1790 | 1080 | 1 | 20000 | 10 | |||
226.37 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 47,625 | 38,1 | 2020 | 1540 | 1,5 | 14100 | 20 | |||
245.52 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 53,975 | 44,45 | 2120 | 1770 | 1,75 | 12300 | 20 |
Loading...
[B] Breite(mm) | 4,763 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Durchmesser (Zoll) d(Zoll)
Grenzdrehzahl [n G](1/min)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften