Rillenkugellager, Dünnringlager CSCB, Messingblechkäfig

Rillenkugellager, Dünnringlager CSCB, Messingblechkäfig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager, Dünnringlager CSCB, Messingblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSCB020-HLE
CSCB025-HLE
CSCB030-HLE
CSCB035-HLE
CSCB040-HLE
CSCB042-HLE
CSCB060-HLE
CSCB065-HLE
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Durchmesser (Zoll) d
(Zoll)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Gewicht
(g)

283.14 €

1000 4 Arbeitstage 66,67550,8475035502990070

382.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 79,37563,5510044002,5810090

319.42 €

1000 4 Arbeitstage 92,07576,25500520036900110

327.82 €

1000 4 Arbeitstage 104,77588,9580061003,56000120

472.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 117,475101,66100690045300130

585.75 €

1000 4 Arbeitstage 123,825107,95620073004,255000140

685.17 €

1000 4 Arbeitstage 168,275152,470001030063550200

706.66 €

1000 4 Arbeitstage 180,975165,17200111006,53300210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Breite(mm) 7,938

Technischer Support