Rillenkugellager, Dünnringlager CSCG, Messingblechkäfig

Rillenkugellager, Dünnringlager CSCG, Messingblechkäfig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager, Dünnringlager CSCG, Messingblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSCG065-HLE
CSCG080-HLE
CSCG100-HLE
CSCG120-HLE
CSCG140-HLE
CSCG160-HLE
CSCG180-HLE
CSCG200-HLE
CSCG250-HLE
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Durchmesser (Zoll) d
(Zoll)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Gewicht
(kg)

1,274.28 €

1000 4 Arbeitstage 215,9165,144000460006,528002,45

2,047.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 254203,24800057000823202,94

1,726.35 €

1000 4 Arbeitstage 304,825452000710001018903,58

1,929.89 €

1000 4 Arbeitstage 355,6304,852000840001216004,21

4,555.47 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 406,4355,655000980001413804,89

4,052.55 €

1000 4 Arbeitstage 457,2406,4580001120001612105,57

5,795.02 €

1000 4 Arbeitstage 508457,2600001260001810806,21

7,644.28 €

1000 4 Arbeitstage 558,850863000139000209707,16

8,362.37 €

1000 4 Arbeitstage 685,863568000174000257808,83

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Breite(mm) 25,4

Technischer Support