Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSCU040-2RS-HLE |
CSCU045-2RS-HLE |
CSCU050-2RS-HLE |
CSCU055-2RS-HLE |
CSCU060-2RS-HLE |
CSCU065-2RS-HLE |
CSCU070-2RS-HLE |
CSCU075-2RS-HLE |
CSCU080-2RS-HLE |
CSCU090-2RS-HLE |
CSCU100-2RS-HLE |
CSCU110-2RS-HLE |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Grenzdrehzahl [n G] (1/min) | Gewicht (kg) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
737.55 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 120,65 | 101,6 | 7800 | 8200 | 4 | 2500 | - | 250 | |||
767.11 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 133,35 | 114,3 | 8200 | 9200 | 4,5 | 2250 | - | 280 | |||
781.89 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 146,05 | 127 | 8500 | 10200 | 5 | 2030 | - | 310 | |||
828.25 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 158,75 | 139,7 | 8700 | 11200 | 5,5 | 1850 | - | 340 | |||
846.38 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 171,45 | 152,4 | 9000 | 12200 | 6 | 1700 | - | 370 | |||
850.42 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 184,15 | 165,1 | 9300 | 13200 | 6,5 | 1570 | - | 390 | |||
1,131.20 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 196,85 | 177,8 | 9500 | 14200 | 7 | 1460 | - | 420 | |||
1,154.03 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 209,55 | 190,5 | 9800 | 15200 | 7,5 | 1370 | - | 450 | |||
1,166.80 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 222,25 | 203,2 | 10000 | 16200 | 8 | 1290 | - | 480 | |||
1,434.15 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 247,65 | 228,6 | 10400 | 18200 | 9 | 1150 | 0,54 | - | |||
1,456.98 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 273,05 | 254 | 10800 | 20200 | 10 | 1030 | 0,59 | - | |||
1,702.17 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 298,45 | 279,4 | 11200 | 22200 | 11 | 940 | 0,65 | - |
Loading...
[B] Breite(mm) | 12,7 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Durchmesser (Zoll) d(Zoll)
Grenzdrehzahl [n G](1/min)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften