Vierpunktlager, Dünnringlager CSXA, Messingblechkäfig

Vierpunktlager, Dünnringlager CSXA, Messingblechkäfig
Vierpunktlager, Dünnringlager CSXA, Messingblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSXA020-HLE
CSXA025-HLE
CSXA030-HLE
CSXA035-HLE
CSXA040-HLE
CSXA045-HLE
CSXA047-HLE
CSXA050-HLE
CSXA055-HLE
CSXA060-HLE
CSXA065-HLE
CSXA070-HLE
CSXA075-HLE
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Durchmesser (Zoll) d
(Zoll)
Gewicht
(g)

249.89 €

1000 4 Arbeitstage 63,550,844004600250

260.29 €

1000 4 Arbeitstage 76,263,5475057002,560

285.49 €

1000 4 Arbeitstage 88,976,251006800370

304.63 €

1000 4 Arbeitstage 101,688,9530079003,580

343.92 €

1000 4 Arbeitstage 114,3101,656009000490

596.49 €

1000 4 Arbeitstage 127114,35800101004,5100

597.17 €

1000 4 Arbeitstage 133,35120,656000106004,75100

624.72 €

1000 4 Arbeitstage 139,71276100112005110

651.58 €

1000 4 Arbeitstage 152,4139,76300123005,5110

669.72 €

1000 4 Arbeitstage 165,1152,46500134006130

706.66 €

1000 4 Arbeitstage 177,8165,16600145006,5140

742.26 €

1000 4 Arbeitstage 190,5177,86800156007150

806.08 €

1000 4 Arbeitstage 203,2190,57000167007,5150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Breite(mm) 6,35

Technischer Support