Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSXC040-HLE |
CSXC045-HLE |
CSXC050-HLE |
CSXC055-HLE |
CSXC065-HLE |
CSXC070-HLE |
CSXC080-HLE |
CSXC090-HLE |
CSXC120-HLE |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Gewicht (kg) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
483.65 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 120,65 | 101,6 | 10400 | 14400 | 4 | - | 200 | |||
677.78 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 133,35 | 114,3 | 10800 | 16100 | 4,5 | - | 220 | |||
978.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 146,05 | 127 | 11200 | 17800 | 5 | - | 260 | ||
775.18 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 158,75 | 139,7 | 11600 | 19600 | 5,5 | - | 270 | |||
850.42 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 184,15 | 165,1 | 12400 | 23000 | 6,5 | - | 310 | |||
1,167.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 196,85 | 177,8 | 12600 | 24700 | 7 | - | 330 | ||
965.94 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 222,25 | 203,2 | 13300 | 28000 | 8 | - | 380 | |||
1,064.71 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 247,65 | 228,6 | 13800 | 31500 | 9 | - | 430 | |||
1,518.78 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 323,85 | 304,8 | 15400 | 42000 | 12 | 0,57 | - |
Loading...
[B] Breite(mm) | 9,525 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Durchmesser (Zoll) d(Zoll)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften