Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSXD040-HLE |
CSXD045-HLE |
CSXD050-HLE |
CSXD055-HLE |
CSXD060-HLE |
CSXD065-HLE |
CSXD080-HLE |
CSXD090-HLE |
CSXD100-HLE |
CSXD110-HLE |
CSXD120-HLE |
CSXD140-HLE |
CSXD160-HLE |
CSXD180-HLE |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Gewicht (kg) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
719.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 127 | 101,6 | 16500 | 20800 | 4 | - | 350 | ||
734.20 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 139,7 | 114,3 | 17200 | 23300 | 4,5 | - | 400 | |||
780.55 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 152,4 | 127 | 17800 | 25500 | 5 | - | 450 | |||
1,081.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 165,1 | 139,7 | 18400 | 28000 | 5,5 | - | 480 | ||
879.95 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 177,8 | 152,4 | 19000 | 30500 | 6 | 0,53 | - | |||
1,236.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 190,5 | 165,1 | 19500 | 33000 | 6,5 | 0,55 | - | ||
1,089.55 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 228,6 | 203,2 | 21000 | 40500 | 8 | 0,69 | - | |||
1,221.88 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 254 | 228,6 | 21800 | 45500 | 9 | 0,78 | - | |||
1,366.31 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 279,4 | 254 | 22700 | 50000 | 10 | 0,85 | - | |||
1,456.98 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 304,8 | 279,4 | 23400 | 55000 | 11 | 0,93 | - | |||
1,669.26 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 330,2 | 304,8 | 24200 | 60000 | 12 | 1,02 | - | |||
2,729.91 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 381 | 355,6 | 25500 | 70000 | 14 | 1,24 | - | |||
4,821.68 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 431,8 | 406,4 | 27000 | 80000 | 16 | 1,4 | - | |||
5,437.66 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 482,6 | 457,2 | 28000 | 90000 | 18 | 1,58 | - |
Loading...
[B] Breite(mm) | 12,7 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Durchmesser (Zoll) d(Zoll)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften