Vierpunktlager, Dünnringlager CSXU..-2RS, Dichtscheiben, Messingblechkäfig

Vierpunktlager, Dünnringlager CSXU..-2RS, Dichtscheiben, Messingblechkäfig
Vierpunktlager, Dünnringlager CSXU..-2RS, Dichtscheiben, Messingblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSXU040-2RS-HLE
CSXU045-2RS-HLE
CSXU050-2RS-HLE
CSXU055-2RS-HLE
CSXU060-2RS-HLE
CSXU065-2RS-HLE
CSXU070-2RS-HLE
CSXU075-2RS-HLE
CSXU080-2RS-HLE
CSXU090-2RS-HLE
CSXU100-2RS-HLE
CSXU110-2RS-HLE
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Durchmesser (Zoll) d
(Zoll)
Gewicht
(kg)

775.18 €

1000 4 Arbeitstage 120,65101,6104001440040,25

809.43 €

1000 4 Arbeitstage 133,35114,310800161004,50,28

844.37 €

1000 4 Arbeitstage 146,05127112001780050,31

1,001.55 €

1000 4 Arbeitstage 158,75139,711600196005,50,34

1,006.25 €

1000 4 Arbeitstage 171,45152,4120002130060,37

1,010.95 €

1000 4 Arbeitstage 184,15165,112300230006,50,39

1,293.75 €

1000 4 Arbeitstage 196,85177,8126002470070,42

1,299.82 €

1000 4 Arbeitstage 209,55190,513000265007,50,45

1,305.85 €

1000 4 Arbeitstage 222,25203,2133002800080,48

1,502.00 €

1000 4 Arbeitstage 247,65228,6138003150090,54

1,511.40 €

1000 4 Arbeitstage 273,052541430035000100,59

1,741.80 €

1000 4 Arbeitstage 298,45279,41480038500110,65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Breite(mm) 12,7

Technischer Support