Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SK104-207-KTT-B
[B] Breite(mm) | 37,9 | Dynamische Tragzahl (radial)(N) | 25500 | Radiale Belastbarkeit(N) | 15300 |
---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser [D SP](mm) | 72 | Gewicht(g) | 444 |
Sie befinden sich auf der Seite für Einstell-Rillenkugellager SK..-KTT-B, die Teilenummer ist SK104-207-KTT-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SK104-207-KTT-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften