Stehlager-Gehäuseeinheiten, UKP Series

Stehlager-Gehäuseeinheiten, UKP Series
  • Mengenrabatt
Stehlager-Gehäuseeinheiten UKP, Graugussgehäuse, mit langem Fuß, Spannlager mit Spannhülse, RSR-Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UKP205-J7
UKP206-J7
UKP207-J7
UKP208-J7
UKP209-J7
UKP210-J7
UKP211-J7
UKP212-J7
UKP213-J7
UKP215-J7
UKP216-J7
UKP217-J7
UKP218-J7
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge L
(mm)
Bohrungsdurchmesser [d]
(mm)
Höhe [H 2]
(mm)
Gewicht
(kg)

27.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14020710,84

30.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16525831,35

33.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16730931,603

37.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18435982,04

42.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 190401062,29

49.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 206451142,95

61.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 219501263,58

79.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 241551384,71

96.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 265601515,71

150.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 275651637,16

179.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 292701758,89

215.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3107518710,68

265.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3278020012,71

Loading...

  1. 1

Technischer Support