Flanschlagergehäuseeinheit, UKFL Series

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UKFL205-J7
UKFL206-J7
UKFL207-J7
UKFL208-J7
UKFL209-J7
UKFL210-J7
UKFL211-J7
UKFL212-J7
UKFL213-J7
UKFL215-J7
UKFL216-J7
UKFL217-J7
UKFL218-J7
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser [d]
(mm)
Breite Flansch [L]
(mm)
Höhe Flansch [H]
(mm)
Dynamische Tragzahl, radial [C r]
(N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Gewicht
(kg)

27.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20681301490078000,69

30.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 258014820700113000,94

33.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 309016127500153001,28

37.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3510017534500198001,57

42.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4010818834500204002,08

49.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4511519737500232002,4

61.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5013022446000290003,04

79.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5514025056000360004,05

96.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6015525861000400004,85

150.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6516527566000445006,18

179.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7018029076000540007,77

215.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7519030588000640009,12

265.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 802053201020007200010,9

Loading...

  1. 1

Technischer Support