Gehäuseeinheiten, UCFA Series

Gehäuseeinheiten, UCFA Series
  • Mengenrabatt
Gehäuseeinheiten UCFA, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung, für Schwenkbewegungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UCFA205-13-J7
UCFA205-14-J7
UCFA205-15-J7
UCFA206-17-J7
UCFA206-19-J7
UCFA206-20-J7
UCFA207-21-J7
UCFA207-22-J7
UCFA207-23-J7
UCFA208-25-J7
UCFA209-28-J7
UCFA210-32-J7
UCFA211-32-J7
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge L
(mm)
Bohrungsdurchmesser [d]
(mm)
Gesamthöhe Einheit [U]
(mm)
Gewicht
(kg)

19.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12520,6435,80,66

19.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12522,2335,80,65

19.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12523,8135,80,63

24.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14426,9940,20,94

24.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14430,1640,20,9

24.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14431,7540,20,88

28.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16133,3444,41,281

28.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16134,9344,41,257

28.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16136,5144,41,228

33.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17539,6951,21,54

37.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18144,4552,21,979

41.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19050,854,62,057

52.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 21950,858,43,11

Loading...

  1. 1

Technischer Support