Stehlagergehäuseeinheit GVK..-209-KTT-B, RIBB Blech PB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GVK104-209-KTT-B-HLA

Teilenummer
GVK104-209-KTT-B-HLA
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

65.20 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 36.5 Dynamische Tragzahl, radial [C r](N) 34500 Statische Tragzahl, radial [C 0r](N) 20400
Außendurchmesser [D SP](mm) 85 Gewicht(kg) 0,72

Sie befinden sich auf der Seite für Stehlagergehäuseeinheit GVK..-209-KTT-B, RIBB Blech PB, die Teilenummer ist GVK104-209-KTT-B-HLA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GVK104-209-KTT-B-HLA.

Technischer Support