Stehlager-Gehäuseeinheiten, RSAO Series

Stehlager-Gehäuseeinheiten, RSAO Series
Stehlager-Gehäuseeinheiten RSAO, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RSAO100-XL-I

Teilenummer
RSAO100-XL-I
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

816.72 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L(mm) 440 Bohrungsdurchmesser [d](mm) 100 Höhe [H 2](mm) 280
Gewicht(kg) 37,1

Sie befinden sich auf der Seite für Stehlager-Gehäuseeinheiten, RSAO Series, die Teilenummer ist RSAO100-XL-I.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RSAO100-XL-I.

Technischer Support