Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RCJL70-XL-I
Höhe H(mm) | 79.2 | Bohrungsdurchmesser [d](mm) | 70 | Breite Flansch [L](mm) | 188 |
---|---|---|---|---|---|
Dynamische Tragzahl, radial [C r](N) | 66000 | Statische Tragzahl, radial [C 0r](N) | 44000 | Gewicht(kg) | 5,65 |
Sie befinden sich auf der Seite für Flanschlagergehäuseeinheit, RCJL Series, die Teilenummer ist RCJL70-XL-I.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RCJL70-XL-I.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften