Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RCJO100-XL-I
Höhe H(mm) | 125 | Bohrungsdurchmesser [d](mm) | 100 | Breite Flansch [L](mm) | 310 |
---|---|---|---|---|---|
Dynamische Tragzahl, radial [C r](N) | 184000 | Statische Tragzahl, radial [C 0r](N) | 141000 | Gewicht(kg) | 32,56 |
Sie befinden sich auf der Seite für Flanschlagergehäuseeinheit, RCJO Series, die Teilenummer ist RCJO100-XL-I.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RCJO100-XL-I.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften