Flanschlagergehäuseeinheit, RMEY Series

Flanschlagergehäuseeinheit, RMEY Series
Gehäuseeinheiten RMEY, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RMEY65-214-XL-I

Teilenummer
RMEY65-214-XL-I
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

183.17 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe H(mm) 44.4 Bohrungsdurchmesser [d](mm) 65 Dynamische Tragzahl, radial [C r](N) 66000
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N) 44000 Höhe Flansch [H](mm) 215 Gewicht(kg) 5,16

Sie befinden sich auf der Seite für Flanschlagergehäuseeinheit, RMEY Series, die Teilenummer ist RMEY65-214-XL-I.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RMEY65-214-XL-I.

Technischer Support