Flanschlagergehäuseeinheit, TFE Series

Flanschlagergehäuseeinheit, TFE Series
Gehäuseeinheiten TFE, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, T-Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TFE60-XL-I

Teilenummer
TFE60-XL-I
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

142.85 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe H(mm) 63.8 Bohrungsdurchmesser [d](mm) 60 Dynamische Tragzahl, radial [C r](N) 56000
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N) 36000 Höhe Flansch [H](mm) 195 Gewicht(kg) 4,22

Sie befinden sich auf der Seite für Flanschlagergehäuseeinheit, TFE Series, die Teilenummer ist TFE60-XL-I.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TFE60-XL-I.

Technischer Support