Hydraulische Pumpe und Hydraulikzubehör

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PUMP1000-0,​7L.SPARE-KIT
PUMP1000-2,​2L
PUMP1000-4L.SPARE-KIT
PUMP1000-5L-AIR
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hauptabmessung
(mm)
Schienenlänge [L]
(mm)
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Öldurchfluss/Minute
(cm³/min)
Öldurchfluss/Hub [V̇H]
(cm³)
Öldurchfluss/Hub [V̇H1]
(cm³)
Ölviskosität nach ISO VG bei 40°C
(mm²/s)
Erforderlicher Druck in der Lufversorgung
(bar)
Volumen des Ölbehälters
(l)
Nutzbare Ölmenge
(l)
Betriebsdruck
(bar)
Schlauchlänge
(mm)
Betriebsdruck, max.
(bar)
Verwendung Gewicht
(kg)
Gewicht
(g)
-

377.58 €

1000 4 Arbeitstage 0,001-------------Reparatursatz0,0011

4,015.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -580125170-1,42932 - 46-2,223020001000Hydraulikpumpe8-
-

964.26 €

1000 4 Arbeitstage 130 x 130 x 5-------------Reparatursatz0,1-

5,778.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -320270235100 - 500--32 - 462,8 - 8,554-20001000Hydraulikpumpe14-

Loading...

  1. 1

Technischer Support