Hydraulische Pumpe, PUMP700-2L

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PUMP700-2L

Teilenummer
PUMP700-2L
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,802.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schienenlänge [L](mm) 620 Breite(mm) 150 Höhe(mm) 170
Öldurchfluss/Hub [V̇H](cm³) 2,3 Öldurchfluss/Hub [V̇H1](cm³) 12,9 Ölviskosität nach ISO VG bei 40°C(mm²/s) 32 - 46
Volumen des Ölbehälters(l) 2 Nutzbare Ölmenge(l) 1,6 Betriebsdruck(bar) 20
Schlauchlänge(mm) 1500 Betriebsdruck, max.(bar) 700 Gewicht(kg) 6

Sie befinden sich auf der Seite für Hydraulische Pumpe, PUMP700-2L, die Teilenummer ist PUMP700-2L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PUMP700-2L.

Technischer Support