Anlaufscheibe, wartungsfrei, mit Bronzerücken

Anlaufscheibe, wartungsfrei, mit Bronzerücken
Anlaufscheibe, wartungsfrei, Werkstoff nach ISO 3547-4, mit Bronzerücken

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EGW48-E40-B-Y

Teilenummer
EGW48-E40-B-Y
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.08 €

25000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innendurchmesser(mm) 48 Dynamische Tragzahl, axial(N) 349000 Statische Tragzahl, axial(N) 623000
Wanddicke [s 3](mm) 2 Gewicht(g) 40,5

Sie befinden sich auf der Seite für Anlaufscheibe, wartungsfrei, mit Bronzerücken, die Teilenummer ist EGW48-E40-B-Y.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EGW48-E40-B-Y.

Technischer Support