Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Systemhöhe [H] (mm) | Wagenbreite [B] (mm) | Wagengesamtlänge [L] (mm) | Tragzahl dyn. [C] (N) | Tragzahl stat. [C 0] (N) | Statisches Moment um X-Achse [M 0x] (Nm) | Statisches Moment um Y-Achse [M 0y] (Nm) | Statisches Moment um Z-Achse [M 0z] (Nm) | Vorspannung | Genauigkeit | Beschichtung | Wagen für Verwendung mit Abdeckbandschienen ADE? | Größenkennziffer | Gewicht (kg) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 52 | 44,5 | 4900 | 8300 | 86 | 35 | 35 | V1 | G3 | PROC | - | 15 | 0,14 | - | |
181.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 52 | 44,5 | 4900 | 8300 | 86 | 35 | 35 | V2 | G3 | PROC | - | 15 | 0,14 | - | |
229.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 59 | 50,4 | 8900 | 15400 | 190 | 85 | 85 | V1 | G3 | PROC | ja | 20 | - | 250 | |
229.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 59 | 50,4 | 8900 | 15400 | 190 | 85 | 85 | V2 | G3 | PROC | ja | 20 | - | 250 | |
197.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 59 | 50,4 | 8900 | 15400 | 190 | 85 | 85 | V0 | G1 | Ohne | ja | 20 | - | 250 | |
188.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 59 | 50,4 | 8900 | 15400 | 190 | 85 | 85 | V0 | G2 | Ohne | ja | 20 | - | 250 | |
179.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 59 | 50,4 | 8900 | 15400 | 190 | 85 | 85 | V0 | G3 | Ohne | ja | 20 | - | 250 | |
170.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 59 | 50,4 | 8900 | 15400 | 190 | 85 | 85 | V0 | G4 | Ohne | ja | 20 | - | 250 | |
197.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 59 | 50,4 | 8900 | 15400 | 190 | 85 | 85 | V1 | G1 | Ohne | ja | 20 | - | 250 | |
188.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 59 | 50,4 | 8900 | 15400 | 190 | 85 | 85 | V1 | G2 | Ohne | ja | 20 | - | 250 | |
179.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 59 | 50,4 | 8900 | 15400 | 190 | 85 | 85 | V1 | G3 | Ohne | ja | 20 | - | 250 | |
170.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 59 | 50,4 | 8900 | 15400 | 190 | 85 | 85 | V1 | G4 | Ohne | ja | 20 | - | 250 | |
197.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 59 | 50,4 | 8900 | 15400 | 190 | 85 | 85 | V2 | G1 | Ohne | ja | 20 | - | 250 | |
188.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 59 | 50,4 | 8900 | 15400 | 190 | 85 | 85 | V2 | G2 | Ohne | ja | 20 | - | 250 | |
179.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 59 | 50,4 | 8900 | 15400 | 190 | 85 | 85 | V2 | G3 | Ohne | ja | 20 | - | 250 | |
170.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 59 | 50,4 | 8900 | 15400 | 190 | 85 | 85 | V2 | G4 | Ohne | ja | 20 | - | 250 | |
239.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 33 | 73 | 58,2 | 12500 | 22200 | 305 | 155 | 155 | V1 | G3 | PROC | ja | 25 | - | 430 | |
239.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 33 | 73 | 58,2 | 12500 | 22200 | 305 | 155 | 155 | V2 | G3 | PROC | ja | 25 | - | 430 | |
205.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 33 | 73 | 58,2 | 12500 | 22200 | 305 | 155 | 155 | V0 | G1 | Ohne | ja | 25 | - | 430 | |
195.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 33 | 73 | 58,2 | 12500 | 22200 | 305 | 155 | 155 | V0 | G2 | Ohne | ja | 25 | - | 430 | |
187.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 33 | 73 | 58,2 | 12500 | 22200 | 305 | 155 | 155 | V0 | G3 | Ohne | ja | 25 | - | 430 | |
177.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 33 | 73 | 58,2 | 12500 | 22200 | 305 | 155 | 155 | V0 | G4 | Ohne | ja | 25 | - | 430 | |
205.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 33 | 73 | 58,2 | 12500 | 22200 | 305 | 155 | 155 | V1 | G1 | Ohne | ja | 25 | - | 430 | |
195.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 33 | 73 | 58,2 | 12500 | 22200 | 305 | 155 | 155 | V1 | G2 | Ohne | ja | 25 | - | 430 | |
187.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 33 | 73 | 58,2 | 12500 | 22200 | 305 | 155 | 155 | V1 | G3 | Ohne | ja | 25 | - | 430 | |
177.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 33 | 73 | 58,2 | 12500 | 22200 | 305 | 155 | 155 | V1 | G4 | Ohne | ja | 25 | - | 430 | |
205.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 33 | 73 | 58,2 | 12500 | 22200 | 305 | 155 | 155 | V2 | G1 | Ohne | ja | 25 | - | 430 | |
195.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 33 | 73 | 58,2 | 12500 | 22200 | 305 | 155 | 155 | V2 | G2 | Ohne | ja | 25 | - | 430 | |
187.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 33 | 73 | 58,2 | 12500 | 22200 | 305 | 155 | 155 | V2 | G3 | Ohne | ja | 25 | - | 430 | |
177.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 33 | 73 | 58,2 | 12500 | 22200 | 305 | 155 | 155 | V2 | G4 | Ohne | ja | 25 | - | 430 | |
292.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 90 | 69 | 18700 | 31500 | 554 | 248 | 248 | V1 | G3 | PROC | ja | 30 | 0,806 | - | |
292.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 90 | 69 | 18700 | 31500 | 554 | 248 | 248 | V2 | G3 | PROC | ja | 30 | 0,806 | - | |
250.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 90 | 69 | 18700 | 31500 | 554 | 248 | 248 | V0 | G1 | Ohne | ja | 30 | 0,82 | - | |
239.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 90 | 69 | 18700 | 31500 | 554 | 248 | 248 | V0 | G2 | Ohne | ja | 30 | 0,82 | - | |
228.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 90 | 69 | 18700 | 31500 | 554 | 248 | 248 | V0 | G3 | Ohne | ja | 30 | 0,82 | - | |
216.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 90 | 69 | 18700 | 31500 | 554 | 248 | 248 | V0 | G4 | Ohne | ja | 30 | 0,82 | - | |
250.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 90 | 69 | 18700 | 31500 | 554 | 248 | 248 | V1 | G1 | Ohne | ja | 30 | 0,82 | - | |
239.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 90 | 69 | 18700 | 31500 | 554 | 248 | 248 | V1 | G2 | Ohne | ja | 30 | 0,82 | - | |
228.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 90 | 69 | 18700 | 31500 | 554 | 248 | 248 | V1 | G3 | Ohne | ja | 30 | 0,82 | - | |
216.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 90 | 69 | 18700 | 31500 | 554 | 248 | 248 | V1 | G4 | Ohne | ja | 30 | 0,82 | - | |
250.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 90 | 69 | 18700 | 31500 | 554 | 248 | 248 | V2 | G1 | Ohne | ja | 30 | 0,82 | - | |
239.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 90 | 69 | 18700 | 31500 | 554 | 248 | 248 | V2 | G2 | Ohne | ja | 30 | 0,82 | - | |
228.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 90 | 69 | 18700 | 31500 | 554 | 248 | 248 | V2 | G3 | Ohne | ja | 30 | 0,82 | - | |
216.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 90 | 69 | 18700 | 31500 | 554 | 248 | 248 | V2 | G4 | Ohne | ja | 30 | 0,82 | - | |
228.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 90 | 69 | 18700 | 31500 | 554 | 248 | 248 | V1 | G3 | Ohne | - | 30 | 0,806 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Systemhöhe [H](mm)
Wagenbreite [B](mm)
Wagengesamtlänge [L](mm)
Tragzahl dyn. [C](N)
Tragzahl stat. [C 0](N)
Statisches Moment um X-Achse [M 0x](Nm)
Statisches Moment um Y-Achse [M 0y](Nm)
Statisches Moment um Z-Achse [M 0z](Nm)
Vorspannung
Genauigkeit
Beschichtung
Wagen für Verwendung mit Abdeckbandschienen ADE?
Größenkennziffer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften