Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Systemhöhe [H] (mm) | Wagenbreite [B] (mm) | Wagengesamtlänge [L] (mm) | Tragzahl dyn. [C] (N) | Tragzahl stat. [C 0] (N) | Statisches Moment um X-Achse [M 0x] (Nm) | Statisches Moment um Y-Achse [M 0y] (Nm) | Statisches Moment um Z-Achse [M 0z] (Nm) | Vorspannung | Genauigkeit | Beschichtung | Wagen für Verwendung mit Abdeckbandschienen ADE? | Größenkennziffer | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 34 | 61,2 | 7200 | 14500 | 150 | 100 | 100 | V1 | G3 | Ohne | - | 15 | 0,26 | |
282.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 48 | 83,3 | 17900 | 39000 | 510 | 395 | 395 | V1 | G3 | PROC | ja | 25 | 0,665 | |
282.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 48 | 83,3 | 17900 | 39000 | 510 | 395 | 395 | V2 | G3 | PROC | ja | 25 | 0,665 | |
243.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 48 | 83,3 | 17900 | 39000 | 510 | 395 | 395 | V0 | G1 | Ohne | ja | 25 | 0,665 | |
231.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 48 | 83,3 | 17900 | 39000 | 510 | 395 | 395 | V0 | G2 | Ohne | ja | 25 | 0,665 | |
219.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 48 | 83,3 | 17900 | 39000 | 510 | 395 | 395 | V0 | G3 | Ohne | ja | 25 | 0,665 | |
209.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 48 | 83,3 | 17900 | 39000 | 510 | 395 | 395 | V0 | G4 | Ohne | ja | 25 | 0,665 | |
243.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 48 | 83,3 | 17900 | 39000 | 510 | 395 | 395 | V1 | G1 | Ohne | ja | 25 | 0,665 | |
231.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 48 | 83,3 | 17900 | 39000 | 510 | 395 | 395 | V1 | G2 | Ohne | ja | 25 | 0,665 | |
219.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 48 | 83,3 | 17900 | 39000 | 510 | 395 | 395 | V1 | G3 | Ohne | ja | 25 | 0,665 | |
209.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 48 | 83,3 | 17900 | 39000 | 510 | 395 | 395 | V1 | G4 | Ohne | ja | 25 | 0,665 | |
243.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 48 | 83,3 | 17900 | 39000 | 510 | 395 | 395 | V2 | G1 | Ohne | ja | 25 | 0,665 | |
231.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 48 | 83,3 | 17900 | 39000 | 510 | 395 | 395 | V2 | G2 | Ohne | ja | 25 | 0,665 | |
219.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 48 | 83,3 | 17900 | 39000 | 510 | 395 | 395 | V2 | G3 | Ohne | ja | 25 | 0,665 | |
209.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 48 | 83,3 | 17900 | 39000 | 510 | 395 | 395 | V2 | G4 | Ohne | ja | 25 | 0,665 | |
346.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V1 | G3 | PROC | ja | 30 | 1,09 | |
346.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V2 | G3 | PROC | ja | 30 | 1,09 | |
297.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V0 | G1 | Ohne | ja | 30 | 1,09 | |
284.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V0 | G2 | Ohne | ja | 30 | 1,09 | |
271.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V0 | G3 | Ohne | ja | 30 | 1,09 | |
258.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V0 | G4 | Ohne | ja | 30 | 1,09 | |
297.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V1 | G1 | Ohne | ja | 30 | 1,09 | |
284.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V1 | G2 | Ohne | ja | 30 | 1,09 | |
271.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V1 | G3 | Ohne | ja | 30 | 1,09 | |
258.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V1 | G4 | Ohne | ja | 30 | 1,09 | |
297.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V2 | G1 | Ohne | ja | 30 | 1,09 | |
284.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V2 | G2 | Ohne | ja | 30 | 1,09 | |
271.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V2 | G3 | Ohne | ja | 30 | 1,09 | |
258.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V2 | G4 | Ohne | ja | 30 | 1,09 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Systemhöhe [H](mm)
Wagenbreite [B](mm)
Wagengesamtlänge [L](mm)
Tragzahl dyn. [C](N)
Tragzahl stat. [C 0](N)
Statisches Moment um X-Achse [M 0x](Nm)
Statisches Moment um Y-Achse [M 0y](Nm)
Statisches Moment um Z-Achse [M 0z](Nm)
Vorspannung
Genauigkeit
Beschichtung
Wagen für Verwendung mit Abdeckbandschienen ADE?
Größenkennziffer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften