Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Systemhöhe [H] (mm) | Wagenbreite [B] (mm) | Wagengesamtlänge [L] (mm) | Tragzahl dyn. [C] (N) | Tragzahl stat. [C 0] (N) | Statisches Moment um X-Achse [M 0x] (Nm) | Statisches Moment um Y-Achse [M 0y] (Nm) | Statisches Moment um Z-Achse [M 0z] (Nm) | Vorspannung | Genauigkeit | Beschichtung | Wagen für Verwendung mit Abdeckbandschienen ADE? | Größenkennziffer | Gewicht (kg) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 63 | 71,4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V1 | G3 | PROC | ja | 20 | - | 381 | |
288.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 63 | 71,4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V2 | G3 | PROC | ja | 20 | - | 381 | |
245.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 63 | 71,4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V0 | G1 | Ohne | ja | 20 | - | 381 | |
234.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 63 | 71,4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V0 | G2 | Ohne | ja | 20 | - | 381 | |
224.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 63 | 71,4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V0 | G3 | Ohne | ja | 20 | - | 381 | |
213.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 63 | 71,4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V0 | G4 | Ohne | ja | 20 | - | 381 | |
245.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 63 | 71,4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V1 | G1 | Ohne | ja | 20 | - | 381 | |
234.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 63 | 71,4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V1 | G2 | Ohne | ja | 20 | - | 381 | |
224.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 63 | 71,4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V1 | G3 | Ohne | ja | 20 | - | 381 | |
213.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 63 | 71,4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V1 | G4 | Ohne | ja | 20 | - | 381 | |
245.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 63 | 71,4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V2 | G1 | Ohne | ja | 20 | - | 381 | |
234.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 63 | 71,4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V2 | G2 | Ohne | ja | 20 | - | 381 | |
224.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 63 | 71,4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V2 | G3 | Ohne | ja | 20 | - | 381 | |
213.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 63 | 71,4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V2 | G4 | Ohne | ja | 20 | - | 381 | |
298.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 70 | 83,3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V1 | G3 | PROC | ja | 25 | 0,582 | - | |
298.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 70 | 83,3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V2 | G3 | PROC | ja | 25 | 0,582 | - | |
257.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 70 | 83,3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V0 | G1 | Ohne | ja | 25 | 0,582 | - | |
244.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 70 | 83,3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V0 | G2 | Ohne | ja | 25 | 0,582 | - | |
233.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 70 | 83,3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V0 | G3 | Ohne | ja | 25 | 0,582 | - | |
220.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 70 | 83,3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V0 | G4 | Ohne | ja | 25 | 0,582 | - | |
257.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 70 | 83,3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V1 | G1 | Ohne | ja | 25 | 0,582 | - | |
244.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 70 | 83,3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V1 | G2 | Ohne | ja | 25 | 0,582 | - | |
233.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 70 | 83,3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V1 | G3 | Ohne | ja | 25 | 0,6 | - | |
220.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 70 | 83,3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V1 | G4 | Ohne | ja | 25 | 0,582 | - | |
257.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 70 | 83,3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V2 | G1 | Ohne | ja | 25 | 0,582 | - | |
244.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 70 | 83,3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V2 | G2 | Ohne | ja | 25 | 0,582 | - | |
233.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 70 | 83,3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V2 | G3 | Ohne | ja | 25 | 0,582 | - | |
220.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 70 | 83,3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V2 | G4 | Ohne | ja | 25 | 0,582 | - | |
233.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 70 | 83,3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V2 | G3 | Ohne | - | 25 | 0,582 | - | |
368.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V1 | G3 | PROC | ja | 30 | 1,07 | - | |
368.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V2 | G3 | PROC | ja | 30 | 1,07 | - | |
314.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V0 | G1 | Ohne | ja | 30 | 1,07 | - | |
300.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V0 | G2 | Ohne | ja | 30 | 1,07 | - | |
287.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V0 | G3 | Ohne | ja | 30 | 1,07 | - | |
271.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V0 | G4 | Ohne | ja | 30 | 1,07 | - | |
314.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V1 | G1 | Ohne | ja | 30 | 1,07 | - | |
300.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V1 | G2 | Ohne | ja | 30 | 1,07 | - | |
287.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V1 | G3 | Ohne | ja | 30 | 1,07 | - | |
271.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V1 | G4 | Ohne | ja | 30 | 1,07 | - | |
314.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V2 | G1 | Ohne | ja | 30 | 1,07 | - | |
300.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V2 | G2 | Ohne | ja | 30 | 1,07 | - | |
287.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V2 | G3 | Ohne | ja | 30 | 1,07 | - | |
271.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V2 | G4 | Ohne | ja | 30 | 1,07 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Systemhöhe [H](mm)
Wagenbreite [B](mm)
Wagengesamtlänge [L](mm)
Tragzahl dyn. [C](N)
Tragzahl stat. [C 0](N)
Statisches Moment um X-Achse [M 0x](Nm)
Statisches Moment um Y-Achse [M 0y](Nm)
Statisches Moment um Z-Achse [M 0z](Nm)
Vorspannung
Genauigkeit
Beschichtung
Wagen für Verwendung mit Abdeckbandschienen ADE?
Größenkennziffer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften