Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Systemhöhe [H] (mm) | Wagenbreite [B] (mm) | Wagengesamtlänge [L] (mm) | Tragzahl dyn. [C] (N) | Tragzahl stat. [C 0] (N) | Statisches Moment um X-Achse [M 0x] (Nm) | Statisches Moment um Y-Achse [M 0y] (Nm) | Statisches Moment um Z-Achse [M 0z] (Nm) | Vorspannung | Genauigkeit | Beschichtung | Wagen für Verwendung mit Abdeckbandschienen ADE? | Größenkennziffer | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
359.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 63 | 88,9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V1 | G3 | PROC | ja | 20 | 0,514 | |
359.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 63 | 88,9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V2 | G3 | PROC | ja | 20 | 0,514 | |
308.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 63 | 88,9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V0 | G1 | Ohne | ja | 20 | 0,514 | |
294.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 63 | 88,9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V0 | G2 | Ohne | ja | 20 | 0,514 | |
281.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 63 | 88,9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V0 | G3 | Ohne | ja | 20 | 0,514 | |
266.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 63 | 88,9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V0 | G4 | Ohne | ja | 20 | 0,514 | |
308.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 63 | 88,9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V1 | G1 | Ohne | ja | 20 | 0,514 | |
294.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 63 | 88,9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V1 | G2 | Ohne | ja | 20 | 0,514 | |
279.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 63 | 88,9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V1 | G3 | Ohne | ja | 20 | 0,514 | |
266.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 63 | 88,9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V1 | G4 | Ohne | ja | 20 | 0,514 | |
308.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 63 | 88,9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V2 | G1 | Ohne | ja | 20 | 0,514 | |
294.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 63 | 88,9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V2 | G2 | Ohne | ja | 20 | 0,514 | |
279.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 63 | 88,9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V2 | G3 | Ohne | ja | 20 | 0,514 | |
266.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 63 | 88,9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V2 | G4 | Ohne | ja | 20 | 0,514 | |
359.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 63 | 88,9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V1 | G3 | PROC | - | 20 | 0,514 | |
359.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 63 | 88,9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V2 | G3 | PROC | - | 20 | 0,514 | |
308.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 63 | 88,9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V0 | G1 | Ohne | - | 20 | 0,514 | |
373.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 70 | 109,1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V1 | G3 | PROC | ja | 25 | 0,84 | |
373.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 70 | 109,1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V2 | G3 | PROC | ja | 25 | 0,84 | |
320.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 70 | 109,1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V0 | G1 | Ohne | ja | 25 | 0,84 | |
305.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 70 | 109,1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V0 | G2 | Ohne | ja | 25 | 0,84 | |
291.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 70 | 109,1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V0 | G3 | Ohne | ja | 25 | 0,84 | |
277.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 70 | 109,1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V0 | G4 | Ohne | ja | 25 | 0,84 | |
320.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 70 | 109,1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V1 | G1 | Ohne | ja | 25 | 0,84 | |
305.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 70 | 109,1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V1 | G2 | Ohne | ja | 25 | 0,84 | |
291.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 70 | 109,1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V1 | G3 | Ohne | ja | 25 | 0,84 | |
277.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 70 | 109,1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V1 | G4 | Ohne | ja | 25 | 0,84 | |
320.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 70 | 109,1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V2 | G1 | Ohne | ja | 25 | 0,84 | |
305.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 70 | 109,1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V2 | G2 | Ohne | ja | 25 | 0,84 | |
291.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 70 | 109,1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V2 | G3 | Ohne | ja | 25 | 0,84 | |
277.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 70 | 109,1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V2 | G4 | Ohne | ja | 25 | 0,84 | |
459.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 90 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V1 | G3 | PROC | ja | 30 | 1,522 | |
459.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 90 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V2 | G3 | PROC | ja | 30 | 1,522 | |
394.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 90 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V0 | G1 | Ohne | ja | 30 | 1,522 | |
375.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 90 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V0 | G2 | Ohne | ja | 30 | 1,522 | |
358.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 90 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V0 | G3 | Ohne | ja | 30 | 1,522 | |
340.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 90 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V0 | G4 | Ohne | ja | 30 | 1,522 | |
394.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 90 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V1 | G1 | Ohne | ja | 30 | 1,522 | |
375.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 90 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V1 | G2 | Ohne | ja | 30 | 1,522 | |
358.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 90 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V1 | G3 | Ohne | ja | 30 | 1,522 | |
340.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 90 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V1 | G4 | Ohne | ja | 30 | 1,522 | |
394.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 90 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V2 | G1 | Ohne | ja | 30 | 1,522 | |
375.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 90 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V2 | G2 | Ohne | ja | 30 | 1,522 | |
358.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 90 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V2 | G3 | Ohne | ja | 30 | 1,522 | |
340.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 90 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V2 | G4 | Ohne | ja | 30 | 1,522 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Systemhöhe [H](mm)
Wagenbreite [B](mm)
Wagengesamtlänge [L](mm)
Tragzahl dyn. [C](N)
Tragzahl stat. [C 0](N)
Statisches Moment um X-Achse [M 0x](Nm)
Statisches Moment um Y-Achse [M 0y](Nm)
Statisches Moment um Z-Achse [M 0z](Nm)
Vorspannung
Genauigkeit
Beschichtung
Wagen für Verwendung mit Abdeckbandschienen ADE?
Größenkennziffer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften