Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Systemhöhe [H] (mm) | Wagenbreite [B] (mm) | Wagengesamtlänge [L] (mm) | Tragzahl dyn. [C] (N) | Tragzahl stat. [C 0] (N) | Statisches Moment um X-Achse [M 0x] (Nm) | Statisches Moment um Y-Achse [M 0y] (Nm) | Statisches Moment um Z-Achse [M 0z] (Nm) | Vorspannung | Genauigkeit | Beschichtung | Wagen für Verwendung mit Abdeckbandschienen ADE? | Größenkennziffer | Gewicht (kg) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 44 | 88,9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V1 | G3 | PROC | ja | 20 | - | 386 | |
344.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 44 | 88,9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V2 | G3 | PROC | ja | 20 | - | 386 | |
295.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 44 | 88,9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V0 | G1 | Ohne | ja | 20 | - | 386 | |
283.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 44 | 88,9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V0 | G2 | Ohne | ja | 20 | - | 386 | |
269.26 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 44 | 88,9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V0 | G3 | Ohne | ja | 20 | - | 386 | |
256.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 44 | 88,9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V0 | G4 | Ohne | ja | 20 | - | 386 | |
295.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 44 | 88,9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V1 | G1 | Ohne | ja | 20 | - | 386 | |
283.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 44 | 88,9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V1 | G2 | Ohne | ja | 20 | - | 386 | |
269.26 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 44 | 88,9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V1 | G3 | Ohne | ja | 20 | - | 386 | |
256.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 44 | 88,9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V1 | G4 | Ohne | ja | 20 | - | 386 | |
295.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 44 | 88,9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V2 | G1 | Ohne | ja | 20 | - | 386 | |
283.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 44 | 88,9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V2 | G2 | Ohne | ja | 20 | - | 386 | |
269.26 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 44 | 88,9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V2 | G3 | Ohne | ja | 20 | - | 386 | |
256.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 44 | 88,9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V2 | G4 | Ohne | ja | 20 | - | 386 | |
344.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 44 | 88,9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V1 | G3 | Ohne | - | 20 | 0,386 | - | |
344.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 44 | 88,9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V2 | G3 | Ohne | - | 20 | 0,386 | - | |
295.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 44 | 88,9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V0 | G1 | Ohne | - | 20 | 0,403 | - | |
357.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 48 | 109,1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V1 | G3 | PROC | ja | 25 | 0,659 | - | |
357.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 48 | 109,1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V2 | G3 | PROC | ja | 25 | 0,659 | - | |
308.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 48 | 109,1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V0 | G1 | Ohne | ja | 25 | 0,659 | - | |
294.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 48 | 109,1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V0 | G2 | Ohne | ja | 25 | 0,659 | - | |
279.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 48 | 109,1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V0 | G3 | Ohne | ja | 25 | 0,659 | - | |
266.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 48 | 109,1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V0 | G4 | Ohne | ja | 25 | 0,659 | - | |
308.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 48 | 109,1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V1 | G1 | Ohne | ja | 25 | 0,659 | - | |
294.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 48 | 109,1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V1 | G2 | Ohne | ja | 25 | 0,659 | - | |
279.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 48 | 109,1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V1 | G3 | Ohne | ja | 25 | 0,659 | - | |
266.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 48 | 109,1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V1 | G4 | Ohne | ja | 25 | 0,659 | - | |
308.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 48 | 109,1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V2 | G1 | Ohne | ja | 25 | 0,659 | - | |
294.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 48 | 109,1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V2 | G2 | Ohne | ja | 25 | 0,659 | - | |
279.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 48 | 109,1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V2 | G3 | Ohne | ja | 25 | 0,659 | - | |
266.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 48 | 109,1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V2 | G4 | Ohne | ja | 25 | 0,659 | - | |
440.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 60 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V1 | G3 | PROC | ja | 30 | 1,163 | - | |
440.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 60 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V2 | G3 | PROC | ja | 30 | 1,163 | - | |
379.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 60 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V0 | G1 | Ohne | ja | 30 | 1,163 | - | |
360.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 60 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V0 | G2 | Ohne | ja | 30 | 1,163 | - | |
343.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 60 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V0 | G3 | Ohne | ja | 30 | 1,163 | - | |
326.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 60 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V0 | G4 | Ohne | ja | 30 | 1,163 | - | |
379.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 60 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V1 | G1 | Ohne | ja | 30 | 1,163 | - | |
360.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 60 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V1 | G2 | Ohne | ja | 30 | 1,163 | - | |
343.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 60 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V1 | G3 | Ohne | ja | 30 | 1,163 | - | |
326.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 60 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V1 | G4 | Ohne | ja | 30 | 1,163 | - | |
379.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 60 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V2 | G1 | Ohne | ja | 30 | 1,163 | - | |
360.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 60 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V2 | G2 | Ohne | ja | 30 | 1,163 | - | |
343.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 60 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V2 | G3 | Ohne | ja | 30 | 1,163 | - | |
326.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 60 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V2 | G4 | Ohne | ja | 30 | 1,163 | - | |
449.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | 86 | 172,7 | 82000 | 181000 | 4635 | 4000 | 4000 | V0 | G3 | Ohne | - | 45 | 2,86 | - | |
449.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | 86 | 172,7 | 82000 | 181000 | 4635 | 4000 | 4000 | V1 | G3 | Ohne | - | 45 | 2,86 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Systemhöhe [H](mm)
Wagenbreite [B](mm)
Wagengesamtlänge [L](mm)
Tragzahl dyn. [C](N)
Tragzahl stat. [C 0](N)
Statisches Moment um X-Achse [M 0x](Nm)
Statisches Moment um Y-Achse [M 0y](Nm)
Statisches Moment um Z-Achse [M 0z](Nm)
Vorspannung
Genauigkeit
Beschichtung
Wagen für Verwendung mit Abdeckbandschienen ADE?
Größenkennziffer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften