Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GVK100-208-KTT-B-AS2/V
Breite(mm) | 36.5 | Dynamische Tragzahl, radial [C r](N) | 32500 | Statische Tragzahl, radial [C 0r](N) | 19800 |
---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser [D SP](mm) | 80 | Gewicht(kg) | 0,697 |
Sie befinden sich auf der Seite für Stehlagergehäuseeinheit GVK..-208-KTT-B-AS2/V, RIBB Blech PB, die Teilenummer ist GVK100-208-KTT-B-AS2/V.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GVK100-208-KTT-B-AS2/V.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften