Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RASE25-XL-FA164 |
RASE30-XL-FA164 |
RASE30-XL-N-FA101 |
RASE35-XL-FA164 |
RASE40-XL-FA164 |
RASE45-XL-FA164 |
RASE50-XL-FA164 |
RASE60-XL-FA164 |
RASE60-XL-N-FA101 |
RASE90-XL-FA164 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L (mm) | Bohrungsdurchmesser [d] (mm) | Höhe [H 2] (mm) | Typ | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.46 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 130 | 25 | 70 | Hochtemperatur-Design bis +250°C | 0,75 | |||
240.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 158 | 30 | 82 | Hochtemperatur-Design bis +250°C | 1,22 | ||
- | 146.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 158 | 30 | 82 | Hoch- und Tieftemperaturausführung von -40 ° C bis + 180 ° C | 1,28 | |
264.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 163 | 35 | 93 | Hochtemperatur-Design bis +250°C | 1,6 | ||
293.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 179 | 40 | 99 | Hochtemperatur-Design bis +250°C | 1,97 | ||
- | 373.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 192 | 45 | 107 | Hochtemperatur-Design bis +250°C | 2,3 | |
407.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 200 | 50 | 115 | Hochtemperatur-Design bis +250°C | 2,86 | ||
715.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 240 | 60 | 140 | Hochtemperatur-Design bis +250°C | 4,8 | ||
- | 431.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 240 | 60 | 140 | Hoch- und Tieftemperaturausführung von -40 ° C bis + 180 ° C | 4,8 | |
1,338.05 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 330 | 90 | 200 | Hochtemperatur-Design bis +250°C | 12,12 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L(mm)
Bohrungsdurchmesser [d](mm)
Höhe [H 2](mm)
Typ
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften