Einstell-Rillenkugellage 3..-NPP-B, RIBB Blech PB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

308-NPP-B

Teilenummer
308-NPP-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 23 Bohrungsdurchmesser [d](mm) 40 Dynamische Tragzahl, radial [C r](N) 44500
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N) 26000 Außendurchmesser [D SP](mm) 90 Gewicht(kg) 0,63

Sie befinden sich auf der Seite für Einstell-Rillenkugellage 3..-NPP-B, RIBB Blech PB, die Teilenummer ist 308-NPP-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 308-NPP-B.

Technischer Support