Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
G310-NPP-B
Breite(mm) | 27 | Bohrungsdurchmesser [d](mm) | 50 | Dynamische Tragzahl, radial [C r](N) | 62000 |
---|---|---|---|---|---|
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N) | 38000 | Außendurchmesser [D SP](mm) | 110 | Gewicht(kg) | 0,98 |
Sie befinden sich auf der Seite für Stehlagergehäuseeinheit G3..-NPP-B, RIBB Blech PB, die Teilenummer ist G310-NPP-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G310-NPP-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften