Stehlagergehäuseeinheit LSHE, mit kurzem Fuß, Graugussgehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LSHE30-XL-N

Teilenummer
LSHE30-XL-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

52.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L(mm) 98 Bohrungsdurchmesser [d](mm) 30 Breite über Spannelement [B 1](mm) 48.5
Höhe [H 2](mm) 82 Breite (Fuß)(mm) 40 Breite (Kopf)(mm) 25
Abstand Wellenachse(mm) 42.9 Abstand Laufbahn zu Spannring(mm) 30.2 Anschlussgewinde für Schmierung M6
Gewicht(kg) 1,014

Sie befinden sich auf der Seite für Stehlagergehäuseeinheit LSHE, mit kurzem Fuß, Graugussgehäuse, die Teilenummer ist LSHE30-XL-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LSHE30-XL-N.

Technischer Support