Flanschlagergehäuseeinheit, RCJ Series

Flanschlagergehäuseeinheit, RCJ Series
  • Mengenrabatt
Gehäuseeinheiten RCJ, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RCJ25-XL-FA164
RCJ35-XL-FA164
RCJ45-XL-FA125-I
RCJ45-XL-I
RCJ50-XL-FA164
RCJ55-XL-I
RCJ60-XL-FA164-I
RCJ65-214-XL-FA164-I
RCJ65-214-XL-I
RCJ90-XL-I
RCJ120-XL-I
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe H
(mm)
Bohrungsdurchmesser [d]
(mm)
Breite Flansch [L]
(mm)
Dynamische Tragzahl, radial [C r]
(N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Typ Gewicht
(kg)

132.46 €

1000 4 Arbeitstage 462595140007800Hochtemperatur-Design bis +250°C0,82

179.97 €

1000 4 Arbeitstage 53.5351182550015300Hochtemperatur-Design bis +250°C1,57
-

76.57 €

1 4 Arbeitstage 59.1451373450020400mit Corrotect- Beschichtung2,38
-

63.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 59.1451373450020400-2,38

276.80 €

1000 4 Arbeitstage 66.2501433500023200Hochtemperatur-Design bis +250°C2,65
-

89.34 €

1 4 Arbeitstage 74.6551624600029000-3,48
-

450.68 €

1000 4 Arbeitstage 80.9601755600036000Hochtemperatur-Design bis +250°C4,3
-

652.88 €

1000 4 Arbeitstage 82.6651886600044000Hochtemperatur-Design bis +250°C5,68
-

187.31 €

1000 4 Arbeitstage 82.6651886600044000-5,71
-

410.85 €

1000 4 Arbeitstage 70.39023510900079000-8,88
-

888.37 €

1000 4 Arbeitstage 83120305165000131000-17,897

Loading...

  1. 1

Technischer Support