Flanschlagergehäuseeinheit, RCJT Series

Flanschlagergehäuseeinheit, RCJT Series
  • Mengenrabatt
Gehäuseeinheiten RCJT..-FA164, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung, Temperaturen bis +250°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RCJT30-XL-FA164
RCJT35-XL-FA164
RCJT40-XL-FA164
RCJT50-XL-FA164-I
RCJT60-FA164
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe H
(mm)
Bohrungsdurchmesser [d]
(mm)
Breite Flansch [L]
(mm)
Dynamische Tragzahl, radial [C r]
(N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Höhe Flansch [H]
(mm)
Gewicht
(kg)

163.22 €

1000 4 Arbeitstage 50.2308019500113001420,92

179.97 €

1000 4 Arbeitstage 53.5359227500153001551,19

199.77 €

1000 4 Arbeitstage 59.14010532500198001721,62
-

286.85 €

1000 4 Arbeitstage 66.25011637500232001902,2
-

697.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80.86013852000360002383,91

Loading...

  1. 1

Technischer Support