Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ZKLR0624-2Z |
ZKLR0828-2Z |
ZKLR1035-2Z |
ZKLR1244-2RS |
ZKLR1547-2RS-A |
ZKLR2060-2RS |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser [d] (mm) | Dynamische Tragzahl, radial [C r] (N) | Statische Tragzahl, radial [C 0r] (N) | Außendurchmesser Lagertopf [D] (mm) | Breite des Innenringes [B] (mm) | Dynamische Tragzahl, axial [C a] (N) | Statische Tragzahl, axial [C 0a] (N) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 4100 | 2060 | 20.5 | 12 | 1650 | 1520 | 0,023 | ||
111.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 5000 | 2700 | 23.9 | 14 | 2060 | 1850 | 0,036 | ||
102.43 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 10 | 7000 | 3900 | 28.14 | 16 | 2430 | 2420 | 0,053 | |||
137.03 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 12 | 13600 | 8500 | 35.45 | 20 | 13200 | 17900 | 0,12 | |||
138.38 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 15 | 16700 | 10700 | 38.45 | 22 | 16400 | 22400 | 0,143 | |||
173.65 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 20 | 28000 | 19100 | 50.45 | 28 | 27500 | 40000 | 0,29 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser [d](mm)
Dynamische Tragzahl, radial [C r](N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N)
Außendurchmesser Lagertopf [D](mm)
Breite des Innenringes [B](mm)
Dynamische Tragzahl, axial [C a](N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a](N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften