Flanschlagergehäuseeinheit, PCJT Series

Flanschlagergehäuseeinheit, PCJT Series
Gehäuseeinheiten PCJT..-FA125, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung, rostgeschützt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PCJT50-XL-N-FA125-I

Teilenummer
PCJT50-XL-N-FA125-I
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

80.28 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe H(mm) 60.8 Bohrungsdurchmesser [d](mm) 50 Breite Flansch [L](mm) 116
Dynamische Tragzahl, radial [C r](N) 37500 Statische Tragzahl, radial [C 0r](N) 23200 Höhe Flansch [H](mm) 190
Gewicht(kg) 1,98

Sie befinden sich auf der Seite für Flanschlagergehäuseeinheit, PCJT Series, die Teilenummer ist PCJT50-XL-N-FA125-I.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PCJT50-XL-N-FA125-I.

Technischer Support