Flanschlagergehäuseeinheit, TME Series

Flanschlagergehäuseeinheit, TME Series
Gehäuseeinheiten TME, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, T-Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TME70-XL-I

Teilenummer
TME70-XL-I
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

234.23 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe H(mm) 44.5 Bohrungsdurchmesser [d](mm) 70 Dynamische Tragzahl, radial [C r](N) 66000
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N) 44000 Höhe Flansch [H](mm) 215 Breite über Spannelement [B 1](mm) 66
Gewicht(kg) 5,02

Sie befinden sich auf der Seite für Flanschlagergehäuseeinheit, TME Series, die Teilenummer ist TME70-XL-I.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TME70-XL-I.

Technischer Support