Flanschlagergehäuseeinheit, PCSTK Series

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PCSTK30-208-XL
PCSTK40-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe H
(mm)
Bohrungsdurchmesser [d]
(mm)
Gewicht
(kg)

60.85 €

1000 4 Arbeitstage 44301,12

57.88 €

1000 4 Arbeitstage 45.8400,93

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite Flansch [L](mm) 115 Dynamische Tragzahl, radial [C r](N) 32500 Statische Tragzahl, radial [C 0r](N) 19800
Höhe Flansch [H](mm) 156 Tragfähigkeit (Gehäuse) [C 0r G](N) 6000

Technischer Support