Flanschlagergehäuseeinheit, Gewindestifte im Innenring FLCTEY Series

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FLCTEY40-XL-N

Teilenummer
FLCTEY40-XL-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

42.32 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe H(mm) 42.5 Bohrungsdurchmesser [d](mm) 40 Breite Flansch [L](mm) 100
Dynamische Tragzahl, radial [C r](N) 32500 Statische Tragzahl, radial [C 0r](N) 19800 Höhe Flansch [H](mm) 150
Gewicht(kg) 1,28

Sie befinden sich auf der Seite für Flanschlagergehäuseeinheit, Gewindestifte im Innenring FLCTEY Series, die Teilenummer ist FLCTEY40-XL-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FLCTEY40-XL-N.

Technischer Support