Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RA50-XL-FA125.8
Höhe H(mm) | 36.7 | Bohrungsdurchmesser [d](mm) | 50 | Dynamische Tragzahl, radial [C r](N) | 37500 |
---|---|---|---|---|---|
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N) | 23200 | Höhe Flansch [H](mm) | 155.5 | Breite über Spannelement [B 1](mm) | 43.8 |
Tragfähigkeit (Gehäuse) [C 0r G](N) | 8600 | Gewicht(kg) | 1,6 |
Sie befinden sich auf der Seite für Flanschlagergehäuseeinheit, RA-XL Series, die Teilenummer ist RA50-XL-FA125.8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RA50-XL-FA125.8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften