Flanschlagergehäuseeinheit, RCJT-N Series

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RCJTL35-N

Teilenummer
RCJTL35-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

57.54 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe H(mm) 43 Bohrungsdurchmesser [d](mm) 35 Breite Flansch [L](mm) 92
Dynamische Tragzahl, radial [C r](N) 27500 Statische Tragzahl, radial [C 0r](N) 15300 Höhe Flansch [H](mm) 155
Gewicht(kg) 1,08

Sie befinden sich auf der Seite für Flanschlagergehäuseeinheit, RCJT-N Series, die Teilenummer ist RCJTL35-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RCJTL35-N.

Technischer Support