Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RMEL60-N
Höhe H(mm) | 61.9 | Bohrungsdurchmesser [d](mm) | 60 | Dynamische Tragzahl, radial [C r](N) | 56000 |
---|---|---|---|---|---|
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N) | 36000 | Höhe Flansch [H](mm) | 195 | Gewicht(kg) | 3,7 |
Sie befinden sich auf der Seite für Flanschlagergehäuseeinheit, RMEL Series, die Teilenummer ist RMEL60-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RMEL60-N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften