Hydraulikmutter, HYDNUT, Zollgewinde nach UN/ACME-Standard

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HYDNUT95-E-INCH
HYDNUT100-E-INCH
HYDNUT120-E-INCH
HYDNUT140-E-INCH
HYDNUT170-E-INCH
HYDNUT180-E-INCH
HYDNUT190-E-INCH
HYDNUT200-E-INCH
HYDNUT240-E-INCH
HYDNUT320-E-INCH
HYDNUT560-E-INCH
HYDNUT600-E-INCH
HYDNUT630-E-INCH
HYDNUT670-E-INCH
HYDNUT710-E-INCH
HYDNUT750-E-INCH
HYDNUT800-E-INCH
HYDNUT850-E-INCH
HYDNUT900-E-INCH
HYDNUT950-E-INCH
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser - Gewinde Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Gewinde Nenndurchmesser [d]
(inch)
Gewinde Flankendurchmesser
(mm)
Gewinde Flankendurchmesser
(inch)
Gewindetype Anzahl Gewindegänge pro inch Gewicht
(kg)

4,510.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 94,742 mm165413.7393.3683.6759UN124,68

4,526.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 99,517 mm170413.91898.1433.8639UN124,87

4,967.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 119,786 mm190434.716118.4124.6619UN125,8

5,556.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 139,642 mm210445.498138.255.4429UN126,7

5,847.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 169,139 mm245476.659167.0766.5778UN89,2

5,872.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 179,476 mm255477.066177.4146.9848UN89,6

6,448.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 189,789 mm270507.472187.7267.3908UN811,5

6,477.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 199,314 mm280507.847197.2517.7658UN812

7,541.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 239,827 mm330539.442237.0769.3337UN617

10,368.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 319,075 mm4306312.562316.32412.4537UN632,6

24,340.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 560,019 mm7058722.048556.33621.903ACME492,6

24,340.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 600,024 mm7508923.623596.34123.478ACME4109,9

27,538.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 630,022 mm7808924.804626.33924.659ACME4117,3

30,564.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 670,027 mm8259026.379666.34426.234ACME4128,4

30,564.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 710,209 mm8709727.961705.4627.774ACME3142,6

31,842.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 750,214 mm92210029.536745.46529.349ACME3174,8

34,251.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 800,202 mm97010131.504795.45231.317ACME3188,4

37,671.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 850,214 mm102010133.473845.46433.286ACME3201

41,725.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 900,201 mm107010235.441895.45235.254ACME3211,5

64,908.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 950,214 mm112510337.41945.46437.223ACME3231,6

Loading...

  1. 1

Technischer Support