Wellenmutter HMZ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HMZ18
HMZ19
HMZ20
HMZ21
HMZ22
HMZ23
HMZ26
HMZ27
HMZ28
HMZ29
HMZ30
HMZ32
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Gewinde, G Außendurchmesser [d 2]
(mm)
Gewicht
(kg)

411.51 €

1000 4 Arbeitstage 16M90x21200,6

431.48 €

1000 4 Arbeitstage 17M95x21250,67

437.40 €

1000 4 Arbeitstage 18M100x21300,75

452.94 €

1000 4 Arbeitstage 18M105x21400,9

467.75 €

1000 4 Arbeitstage 19M110x21450,99

483.29 €

1000 4 Arbeitstage 19M115x21501,02

519.55 €

1000 4 Arbeitstage 21M130x21651,23

521.77 €

1000 4 Arbeitstage 22M135x21751,41

538.78 €

1000 4 Arbeitstage 22M140x21801,38

544.71 €

1000 4 Arbeitstage 24M145x21901,84

575.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 24M150x21951,82

563.22 €

1000 4 Arbeitstage 25M160x32102,25

Loading...

  1. 1

Technischer Support