Präzisions-Nutmuttern, ZMA Series

Präzisions-Nutmuttern, ZMA Series
  • Mengenrabatt
Präzisions-Nutmuttern ZMA, Blockierstifte radial angeordnet, schwere Reihe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZMA15/33
ZMA20/38
ZMA20/52
ZMA25/45
ZMA25/58
ZMA30/52
ZMA30/65
ZMA35/58
ZMA35/70
ZMA40/62
ZMA40/75
ZMA45/68
ZMA45/85
ZMA50/75
ZMA50/92
ZMA55/98
ZMA60/98
ZMA65/105
ZMA70/110
ZMA75/125
ZMA80/120
ZMA90/130
ZMA90/155
ZMA 130/210
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser - Gewinde Außendurchmesser D
(mm)
Höhe [h]
(mm)
Anziehdrehmoment Gewindestift [M A]
(Nm)
Bruchlast axial [F aB]
(N)
Losbrechmoment [M L]
(Nm)
Anziehdrehmoment Referenz [M AL]
(Nm)
Massenträgheitsmoment [M M]
(kg*cm²)
Gewicht
(kg)

115.20 €

1000 4 Arbeitstage M15X13316310600030100,2970,08

74.89 €

1000 4 Arbeitstage M20X13820317400040181,380,119

95.06 €

1000 4 Arbeitstage M20X15225321800040180,5720,32

83.98 €

1000 4 Arbeitstage M25X1,54520521100060252,360,161

109.15 €

1000 4 Arbeitstage M25X1,55828530500060251,10,43

93.37 €

1000 4 Arbeitstage M30X1,55222527000070323,940,233

121.58 €

1000 4 Arbeitstage M30X1,56530539000070321,660,594

106.12 €

1000 4 Arbeitstage M35X1,55822530000080405,20,277

124.28 €

1000 4 Arbeitstage M35X1,57030546000080402,070,657

116.20 €

1000 4 Arbeitstage M40X1,562221531000095556,720,29

143.75 €

1000 4 Arbeitstage M40X1,575301552000095553,20,726

134.02 €

1000 4 Arbeitstage M45X1,56824153600001106511,90,35

161.89 €

1000 4 Arbeitstage M45X1,5853215630000110654,890,993

150.82 €

1000 4 Arbeitstage M50X1,57525154150001308516,10,462

189.09 €

1000 4 Arbeitstage M50X1,59232156800001308520,51,138

196.48 €

1000 4 Arbeitstage M55X29832156200001509519,61,263

202.86 €

1000 4 Arbeitstage M60X298321568000018010025,61,147

198.17 €

1000 4 Arbeitstage M65X21053215750000200120331,311

266.02 €

1000 4 Arbeitstage M70X2110351581000022013062,21,513

305.98 €

1000 4 Arbeitstage M75X2125381588000026015044,62,312

372.82 €

1000 4 Arbeitstage M80X2120351581000028516064,11,723

439.98 €

1000 4 Arbeitstage M90X213038159100003602001502,01

448.05 €

1000 4 Arbeitstage M90X2155381510800003602001503,36
-

781.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M130x221040----0,146,04

Loading...

  1. 1

Technischer Support