Sechskantmutter, ISO4032

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MU ISO4032-M6-8-A2P
MU ISO4032-M8-8-A2P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hauptabmessung
(mm)
Gewicht
(kg)

0.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10 x 6 x 5,20,003

0.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13 x 8 x 6,80,006

Loading...

  1. 1

Technischer Support