Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MU ISO8673-M10X1-8-A2P |
MU ISO8673-M12X1,5-8-A2P |
MU ISO8673-M16X1,5-8-A2P |
MU ISO8673-M18X1,5-8-A2P |
MU ISO8673-M20X1,5-8-A2P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hauptabmessung (mm) | Massenträgheitsmoment [M M] (kg*cm²) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 x 10 x 8,4 | - | 0,01 | |
1.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 x 12 x 10,8 | - | 0,015 | |
4.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 x 16 x 18 | - | 0,033 | |
4.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 x 18 x 15,8 | - | 0,044 | |
4.78 € | 25000 | 4 Arbeitstage | 30 x 20 x 18 | 38 | 0,061 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hauptabmessung(mm)
Massenträgheitsmoment [M M](kg*cm²)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften