Präzisions-Nutmuttern, ZM Series

Präzisions-Nutmuttern, ZM Series
  • Mengenrabatt
Präzisions-Nutmuttern ZM,Blockierstifte radial angeordnet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZM06
ZM08
ZM10
ZM12
ZM15
ZM17
ZM20
ZM25
ZM30
ZM35
ZM40
ZM45
ZM50
ZM55
ZM60
ZM65
ZM70
ZM75
ZM80
ZM85
ZM90
ZM95
ZM100
ZM105
ZM110
ZM115
ZM120
ZM125
ZM130
ZM140
ZM150
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser - Gewinde Außendurchmesser D
(mm)
Höhe [h]
(mm)
Anziehdrehmoment Gewindestift [M A]
(Nm)
Bruchlast axial [F aB]
(N)
Losbrechmoment [M L]
(Nm)
Anziehdrehmoment Referenz [M AL]
(Nm)
Massenträgheitsmoment [M M]
(kg*cm²)
Gewicht
(kg)

50.85 €

1000 4 Arbeitstage M6X0,51681170002020,0040,008

53.94 €

1000 4 Arbeitstage M8X0,751681230002540,0060,007

58.37 €

54 Verfügbar 4 Arbeitstage M10X118813100030628,60,014

57.37 €

1000 4 Arbeitstage M12X122813800030868,40,014

53.40 €

1000 4 Arbeitstage M15X125815000030101880,017

59.11 €

1000 4 Arbeitstage M17X1281035700030150,1570,027

82.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage M20X1321036900040180,0680,035

63.14 €

1000 4 Arbeitstage M25X1,5381259000060250,3040,054

64.83 €

1000 4 Arbeitstage M30X1,54512511200070320,5370,076

73.55 €

1000 4 Arbeitstage M35X1,55212513400080400,9450,101

81.62 €

1000 4 Arbeitstage M40X1,55814515700095551,480,142

91.02 €

1000 4 Arbeitstage M45X1,565145181000110651,920,19

143.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M50X1,570145205000130852,770,194

112.51 €

1000 4 Arbeitstage M55X275165229000150953,450,243

126.29 €

1000 4 Arbeitstage M60X2801652550001801004,240,264

141.06 €

1000 4 Arbeitstage M65X2851652800002001206,610,27

154.83 €

1000 4 Arbeitstage M70X29218153050002201308,410,381

168.28 €

1000 4 Arbeitstage M75X298181533100026015011,20,423

182.38 €

1000 4 Arbeitstage M80X2105181535500028516013,10,492

198.17 €

1000 4 Arbeitstage M85X2110181538500032019021,80,524

209.58 €

1000 4 Arbeitstage M90X21202015410000360200-0,747
-

216.97 €

1000 4 Arbeitstage M95x21252015----0,83

239.48 €

1000 4 Arbeitstage M100X2130201546500042525044,50,83

251.23 €

1000 4 Arbeitstage M105X2140222049500047530050,11,05

264.32 €

1000 4 Arbeitstage M110X2145222052000051035056,21,166

282.12 €

1000 4 Arbeitstage M115X215022205500005504000,0131,204

295.91 €

1000 4 Arbeitstage M120X2155242058000060045076,11,371

306.98 €

1000 4 Arbeitstage M125X2160242061000064050084,31,33

324.11 €

1000 4 Arbeitstage M130X216524206300007005501331,51

351.31 €

1000 4 Arbeitstage M140X218026386900008006000,0211,85

378.18 €

1000 4 Arbeitstage M150X219526387500009006500,4012,24

Loading...

  1. 1

Technischer Support