Abziehhülse AH..-H, hydraulisch

Abziehhülse AH..-H, hydraulisch
Abziehhülse AH..-SH, Zubehör Wälzlager, hydraulisch, Fertigteil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AH24160-H
AH24164-H
AH24168-H
AH24172-H
AH24176-H
AH24180-H
AH24184-H
AH24188-H
AH24192-H
AH3236-H
AH3240-H
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde G Hülsenlänge B1
(mm)
Gewicht
(kg)
Bohrungsdurchmesser [d 1]
(mm)

2,298.00 €

1000 4 Arbeitstage Tr320X522421,026280

3,225.35 €

1000 4 Arbeitstage Tr340X524223,7300

3,496.97 €

1000 4 Arbeitstage Tr360X526928,5320

3,900.32 €

1000 4 Arbeitstage Tr380X526929,6340

4,544.22 €

1000 4 Arbeitstage Tr400X527132,2360

5,513.74 €

1000 4 Arbeitstage Tr420X527831,7380

6,495.85 €

1000 4 Arbeitstage Tr440X531041,7400

7,244.85 €

1000 4 Arbeitstage Tr460X531043,7420

8,397.91 €

1000 4 Arbeitstage Tr480X533248,83440

817.82 €

1000 4 Arbeitstage M200x31405,4170

1,128.65 €

1000 4 Arbeitstage Tr220X41536,7190

Loading...

  1. 1

Technischer Support